Danfoss logo
SSM_088U0805_L

SSM kolektörü, Paslanmaz çelik, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 5, 10 bar

088U0805

SSM manifold 5+5

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSSM manifold 5+5
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Bleed valveManual
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi ölçerHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç [bar] [Maks.]0.600 bar
MalzemePaslanmaz çelik
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionSSM manifold 5+5
ÖnayarEvet
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
SCIP dosyası ürün adıSSM manifold x+x
Test basıncı [bar]16 bar
Ürün grubuKollektör ve Kollektör Setleri
Ürün tipiSSM kolektörü
Valf bağlantısıDanfoss RA
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.168 Kilogram
Net ağırlık3.13 Kilogram
Hacim8.533 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425119439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm