SSM-F kolektörü, Paslanmaz çelik, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 9, 6 bar
088U0759
SSM manifold 9+9 debi ölçerli
088U0759
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | SSM manifold 9+9 debi ölçerli |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Bleed valve | Manual |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 6 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Debi ölçer | Evet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | SSM manifold 9+9 with flowmeter |
| Önayar | Evet |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106 |
| SCIP dosyası ürün adı | SSM manifold set with flowmeters |
| Test basıncı [bar] | 10 bar |
| Ürün grubu | Kollektör ve Kollektör Setleri |
| Ürün tipi | SSM-F kolektörü |
| Valf bağlantısı | Danfoss RA |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.] | 9 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.842 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.84 Kilogram |
| Hacim | 13.566 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425114762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |