Danfoss logo
SSM-F_088U0752_F

SSM-F kolektörü, Paslanmaz çelik, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 2, 6 bar

088U0752

SSM manifold 2+2 debi ölçerli

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSSM manifold 2+2 debi ölçerli
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Bleed valveManual
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]6 bar
China RoHS complianceOut of scope
Debi ölçerEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]0.600 bar
MalzemePaslanmaz çelik
Material DescriptionSSM manifold 2+2 with flowmeter
Önemli özellikler
Değer
ÖnayarEvet
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.767ea979-0974-40f2-ab01-a21fd0747106
SCIP dosyası ürün adıSSM manifold set with flowmeters
Test basıncı [bar]10 bar
UNSPSC KODU40141720
Ürün grubuKollektör ve Kollektör Setleri
Ürün tipiSSM-F kolektörü
Valf bağlantısıDanfoss RA
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.85 Kilogram
Net ağırlık1.828 Kilogram
Hacim6.489 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425114830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm