SSM kolektör seti, Paslanmaz çelik, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 8, 6 bar
088U0658
SSM Bundle 8+8
088U0658
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | SSM Bundle 8+8 |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Bağlantı boyutu | 3/4" |
| Bağlantı çapı, primer [mm] | 16.0 mm |
| Bağlantı tipleri | Kompresyon bağlantı |
| Bleed valve | Manual |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 6 bar |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Debi ölçer | Evet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Material Description | SSM Bundle 8+8 |
| Önayar | Evet |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Test basıncı [bar] | 10 bar |
| Ürün grubu | Prepack |
| Ürün tipi | SSM kolektör seti |
| Valf bağlantısı | Danfoss RA |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.] | 8 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 7349 Gün |
| Net ağırlık | 6332 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 22.376 Litre |
| EAN/UPC | 5715162278666 |