Danfoss logo
SSM manifold bundle, Stainless steel, 088U0652

SSM kolektör seti, Paslanmaz çelik, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 2, 6 bar

088U0652

SSM Bundle 2+2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaSSM Bundle 2+2
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Bağlantı boyutu3/4"
Bağlantı çapı, primer [mm]16.0 mm
Bağlantı tipleriKompresyon bağlantı
Bleed valveManual
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]6 bar
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Debi ölçerEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]0.600 bar
MalzemePaslanmaz çelik
Material DescriptionSSM Bundle 2+2
ÖnayarEvet
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Test basıncı [bar]10 bar
Ürün grubuPrepack
Ürün tipiSSM kolektör seti
Valf bağlantısıDanfoss RA
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.447 Kilogram
Net ağırlık3.005 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim16.416 Litre
EAN/UPC5715162278574