Kolektör FHR, Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 7, 10 bar
088U0887
C4C FHR Presetted Manifold 7+7
088U0887
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | C4C FHR Presetted Manifold 7+7 |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Bleed valve | Not included |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Debi ölçer | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Malzeme | Pirinç |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | C4C FHR Presetted Manifold 7+7 |
| Önayar | Evet |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Test basıncı [bar] | 16 bar |
| Ürün grubu | Kollektör ve Kollektör Setleri |
| Ürün tipi | Kolektör FHR |
| Valf bağlantısı | Danfoss RA |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.] | 7 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 3 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.9 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.003 Metre küp |
| EAN/UPC | 5715162497012 |