Danfoss logo
088U0884_FHR 4+4_F

Kolektör FHR, Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 4, 10 bar

088U0884

C4C FHR Presetted Manifold 4+4
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Kolektör FHR

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaC4C FHR Presetted Manifold 4+4
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Bleed valveNot included
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
Debi ölçerHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç [bar] [Maks.]0.600 bar
MalzemePirinç
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionC4C FHR Presetted Manifold 4+4
ÖnayarEvet
Product lineFloor Heating Hydronics
Test basıncı [bar]16 bar
Ürün grubuKollektör ve Kollektör Setleri
Ürün tipiKolektör FHR
Valf bağlantısıDanfoss RA
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]4

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.7 Kilogram
Net ağırlık1.6 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.002 Metre küp
EAN/UPC5715162497050