Kolektör FHR-B, Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 6, 10 bar
088U0876
C4C FHR-B Basic Manifold 6+6
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Kolektör FHR
088U0876
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | C4C FHR-B Basic Manifold 6+6 |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Bleed valve | Not included |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Debi ölçer | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Malzeme | Pirinç |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | C4C FHR-B Basic Manifold 6+6 |
| Önayar | Hayır |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Test basıncı [bar] | 16 bar |
| Ürün grubu | Kollektör ve Kollektör Setleri |
| Ürün tipi | Kolektör FHR-B |
| Valf bağlantısı | Danfoss RA |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.] | 6 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.2 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.1 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.002 Metre küp |
| EAN/UPC | 5715162418772 |