Danfoss logo
088U0872_FHR-B 2+2_F

Kolektör FHR-B, Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 2, 10 bar

088U0872

C4C FHR-B Basic Manifold 2+2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Bleed valveNot included
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
Debi ölçerHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç [bar] [Maks.]0.600 bar
MalzemePirinç
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
ÖnayarHayır
Product lineFloor Heating Hydronics
Test basıncı [bar]16 bar
Ürün grubuKollektör ve Kollektör Setleri
Ürün tipiKolektör FHR-B
Valf bağlantısıDanfoss RA
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.8 Kilogram
Net ağırlık0.7 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.001 Metre küp
EAN/UPC5715162418796