Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 12, 10 bar
088U0552
Manifold 12+12 Kapatma
088U0552
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Manifold 12+12 Kapatma |
| Bleed valve | Not included |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Debi ölçer | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Pirinç |
| Material Description | Manifold 12+12 Shutoff |
| Önayar | Hayır |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Test basıncı [bar] | 16 bar |
| Ürün grubu | Kollektör ve Kollektör Setleri |
| Ürün tipi | Manifold FHF-B |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.] | 12 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 7.547 Kilogram |
| Net ağırlık | 7.547 Kilogram |
| Hacim | 3.984 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |