Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 3, 10 bar

088U0543

Manifold 3+3 Kapatma

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaManifold 3+3 Kapatma
Bleed valveNot included
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
China RoHS complianceOut of scope
Debi ölçerHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]0.600 bar
MalzemePirinç
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionManifold 3+3 Shutoff
ÖnayarHayır
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIP dosyası ürün adıManifold x+x Shutoff
Test basıncı [bar]16 bar
Ürün grubuKollektör ve Kollektör Setleri
Ürün tipiManifold FHF-B
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]3

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.656 Kilogram
Net ağırlık1.656 Kilogram
Hacim1.283 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420081045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm