Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 10, 6 bar
088U0530
Manifold 10+10 Danfoss BIV Debi Ölçer
088U0530
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Manifold 10+10 Danfoss BIV Debi Ölçer |
| Akış sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Bleed valve | Not included |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 6 bar |
| Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Debi ölçer | Evet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Malzeme | Pirinç |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | Manifold 10+10 Danfoss BIV Flowmeter |
| Önayar | Evet |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| SCIP dosyası ürün adı | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| Test basıncı [bar] | 10 bar |
| Ürün grubu | Kollektör ve Kollektör Setleri |
| Ürün tipi | Manifold FHF-F |
| Valf bağlantısı | Danfoss RA |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.] | 10 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 6.858 Kilogram |
| Net ağırlık | 6.858 Kilogram |
| Hacim | 6.669 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081007 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |