Danfoss logo
FHF-3F 088U0523

Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 3, 6 bar

088U0523

Manifold 3+3 Danfoss BIV Debi Ölçer

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaManifold 3+3 Danfoss BIV Debi Ölçer
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
Bleed valveNot included
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]6 bar
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]60 °C
China RoHS complianceOut of scope
Debi ölçerEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]0.600 bar
MalzemePirinç
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionManifold 3+3 Danfoss BIV Flowmeter
ÖnayarEvet
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
SCIP dosyası ürün adıManifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Test basıncı [bar]10 bar
Ürün grubuKollektör ve Kollektör Setleri
Ürün tipiManifold FHF-F
Valf bağlantısıDanfoss RA
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]3

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1728 Gün
Net ağırlık1728 Gün
Hacim2.034 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420080932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm