Danfoss logo
FHF-12 088U0512

Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 12, 10 bar

088U0512

Manifold 12+12 Danfoss BIV

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaManifold 12+12 Danfoss BIV
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Bleed valveNot included
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
China RoHS complianceOut of scope
Debi ölçerHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fark basınç [bar] [Maks.]0.600 bar
Önemli özellikler
Değer
MalzemePirinç
Material DescriptionManifold 12+12 Danfoss BIV
ÖnayarEvet
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Test basıncı [bar]16 bar
Ürün grubuKollektör ve Kollektör Setleri
Ürün tipiManifold FHF
Valf bağlantısıDanfoss RA
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]12

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık7782 Gün
Net ağırlık7304 Gün
Hacim5.652 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420080918
Proposition 65No significant risk