Danfoss logo
FHF-4 088U0504

Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 4, 10 bar

088U0504

Manifold 4+4 Danfoss BIV

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaManifold 4+4 Danfoss BIV
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Bleed valveNot included
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
Çalışma sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi ölçerHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [bar] [Maks.]0.600 bar
Önemli özellikler
Değer
MalzemePirinç
Material DescriptionManifold 4+4 Danfoss BIV
ÖnayarEvet
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dosyası ürün adıManifold x+x Danfoss BIV
Test basıncı [bar]16 bar
Ürün grubuKollektör ve Kollektör Setleri
Ürün tipiManifold FHF
Valf bağlantısıDanfoss RA
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]4

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.43 Kilogram
Net ağırlık2.43 Kilogram
Hacim2.624 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420080833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm