Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass, 088U0907

Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 7, 10 bar

088U0907

FH-PRO Manifold 7+7

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFH-PRO Manifold 7+7
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Bleed valveNot included
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
Debi ölçerHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç [bar] [Maks.]0.600 bar
MalzemePirinç
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 7+7
ÖnayarEvet
Product lineFloor Heating Hydronics
Test basıncı [bar]16 bar
Ürün grubuKollektör ve Kollektör Setleri
Ürün tipiManifold FH-PRO
Valf bağlantısıDanfoss RA
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]7

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.986 Kilogram
Net ağırlık2.806 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.003 Metre küp
EAN/UPC5702425235337