Danfoss logo
 Manifold FH-PRO, Brass_088U0906

Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 6, 10 bar

088U0906

FH-PRO Manifold 6+6

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaFH-PRO Manifold 6+6
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]90 °C
Bleed valveNot included
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
Debi ölçerHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç [bar] [Maks.]0.600 bar
MalzemePirinç
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionC4C FH-PRO manifold 6+6
ÖnayarEvet
Product lineFloor Heating Hydronics
Test basıncı [bar]16 bar
Ürün grubuKollektör ve Kollektör Setleri
Ürün tipiManifold FH-PRO
Valf bağlantısıDanfoss RA
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]6

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.519 Kilogram
Net ağırlık2.369 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.002 Metre küp
EAN/UPC5702425235313