Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0895

Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 5, 10 bar

088U0895

Project Manifold 5+5 without Shutoff

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaProject Manifold 5+5 without Shutoff
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç [bar] [Maks.]0.600 bar
MalzemePirinç
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionC4C Manifold set 5+5 FH-PROX-B
Product lineFloor Heating Hydronics
Ürün grubuKollektör ve Kollektör Setleri
Ürün tipiManifold FH-PRO
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.034 Kilogram
Net ağırlık1.803 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.002 Metre küp
EAN/UPC5715162466117