Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 3, 10 bar
088U0893
Project Manifold 3+3 without Shutoff
088U0893
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Project Manifold 3+3 without Shutoff |
| Çalışma basıncı [bar] [Maks.] | 10 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fark basınç [bar] [Maks.] | 0.600 bar |
| Malzeme | Pirinç |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | C4C Manifold set 3+3 FH-PROX-B |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Ürün grubu | Kollektör ve Kollektör Setleri |
| Ürün tipi | Manifold FH-PRO |
| Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.] | 3 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.272 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.17 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.001 Metre küp |
| EAN/UPC | 5715162466094 |