Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0892

Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 2, 10 bar

088U0892

Project Manifold 2+2 without Shutoff

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaProject Manifold 2+2 without Shutoff
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fark basınç [bar] [Maks.]0.600 bar
MalzemePirinç
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionC4C Manifold set 2+2 FH-PROX-B
Product lineFloor Heating Hydronics
Ürün grubuManifold & Manifold Kits
Ürün tipiManifold FH-PRO
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]2

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.901 Kilogram
Net ağırlık0.839 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162466100