Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

Pirinç, Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]: 5, 10 bar

088U0615

BasicPlus manifold 5+5
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Manifoldlar

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaBasicPlus manifold 5+5
Bleed valveNot included
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]10 bar
Debi ölçerHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
MalzemePirinç
Material DescriptionBasicPlus manifold 5+5
Önemli özellikler
Değer
Product lineFloor Heating Hydronics
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIP dosyası ürün adıBasicPlus manifolds
Ürün grubuManifold & Manifold Kits
Ürün tipiBasicPlus Manifold
Valf bağlantısıDanfoss RA
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]5

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.786 Kilogram
Net ağırlık2.786 Kilogram
Hacim2.071 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420117331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm