Danfoss logo
 On-wall version

FH Dolapları, 780 mm

088X0917

On wall cabinet, width 780 mm

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaOn wall cabinet, width 780 mm
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]130 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Genişlik [mm]780.00 mm
MalzemeZink-plated steel
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionOn-wall cabinet 780 x 600 x 130
Product lineFloor Heating Hydronics
Ürün grubuFH Dolapları
Ürün tipiSurface Mounted
Yükseklik [mm]600 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8542 Gün
Net ağırlık8040 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim67.466 Litre
EAN/UPC5715162477526