Danfoss logo
 On-wall version

FH Dolapları, 700 mm

088X0916

On wall cabinet, width 700 mm

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaOn wall cabinet, width 700 mm
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]130 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Genişlik [mm]700.00 mm
MalzemeZink-plated steel
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionOn-wall cabinet 700 x 600 x 130
Product lineFloor Heating Hydronics
Ürün grubuFH Dolapları
Ürün tipiSurface Mounted
Yükseklik [mm]600 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık8.25 Kilogram
Net ağırlık7.42 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim59.64 Litre
EAN/UPC5715162477519