FH Dolapları, 420 mm
088X0915
On wall cabinet, width 420 mm
088X0915
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | On wall cabinet, width 420 mm |
| Contains batteries | No |
| Derinlik [mm] | 130 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Genişlik [mm] | 420.00 mm |
| Malzeme | Zink-plated steel |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | On-wall cabinet 420 x 600 x 130 |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Ürün grubu | FH Dolapları |
| Ürün tipi | Surface Mounted |
| Yükseklik [mm] | 600 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 5.54 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.98 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 35.868 Litre |
| EAN/UPC | 5715162477502 |