Danfoss logo
In-wall version

FH Dolapları, 1060 mm

088X0914

In wall cabinet, width 1060 mm

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaIn wall cabinet, width 1060 mm
Ayarlanabilir yükseklik aralığı [mm] [Maks.]675 mm
Ayarlanabilir yükseklik aralığı [mm] [Min.]585 mm
Contains batteriesNo
Derinlik Aralığı [mm] [Maks.]145 mm
Derinlik Aralığı [mm] [Min.]108 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
Genişlik [mm]1060.00 mm
MalzemeZink-plated steel
Material DescriptionIn-wall cabinet 1060 x 600 x 110
Product lineFloor Heating Hydronics
Ürün grubuFH Dolapları
Ürün tipiFlush Mounted

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık10800 Gün
Net ağırlık10500 Gün
Önemli özellikler
Değer
Hacim85.473 Litre
EAN/UPC5715162477496