FH Dolapları, 975 mm
088X0913
In wall cabinet, width 975 mm
088X0913
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | In wall cabinet, width 975 mm |
| Ayarlanabilir yükseklik aralığı [mm] [Maks.] | 675 mm |
| Ayarlanabilir yükseklik aralığı [mm] [Min.] | 585 mm |
| Contains batteries | No |
| Derinlik Aralığı [mm] [Maks.] | 145 mm |
| Derinlik Aralığı [mm] [Min.] | 108 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 975.00 mm |
| Malzeme | Zink-plated steel |
| Material Description | In-wall cabinet 975 x 600 x 110 |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Ürün grubu | FH Dolapları |
| Ürün tipi | Flush Mounted |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 9700 Gün |
| Net ağırlık | 9700 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 77.376 Litre |
| EAN/UPC | 5715162477489 |