Danfoss logo
In-wall version

FH Dolapları, 805 mm

088X0912

In wall cabinet, width 805 mm

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaIn wall cabinet, width 805 mm
Ayarlanabilir yükseklik aralığı [mm] [Maks.]675 mm
Ayarlanabilir yükseklik aralığı [mm] [Min.]585 mm
Contains batteriesNo
Derinlik Aralığı [mm] [Maks.]145 mm
Derinlik Aralığı [mm] [Min.]108 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Önemli özellikler
Değer
Genişlik [mm]805.00 mm
MalzemeZink-plated steel
Material DescriptionIn-wall cabinet 805 x 600 x 110
Product lineFloor Heating Hydronics
Ürün grubuFH Dolapları
Ürün tipiFlush Mounted

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık9.45 Kilogram
Net ağırlık8.5 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim65.807 Litre
EAN/UPC5715162477472