USV-S, DN 40, İçten diş
003Z2235
USV-S DN 40, içten dişli, ayar vanası
003Z2235
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | USV-S DN 40, içten dişli, ayar vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ayar ölçeği | Evet |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi sınırlandırma | Evet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kesme fonksiyonu | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 10.00 m³/h |
| Material Description | USV-S DN40, R 1 1/2", PN16 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Tahliye fonksiyonu | Hayır |
| Ürün grubu | Manuel dengeleme |
| Ürün tipi | USV-S |
| Vana boyutu | DN 40 |
| Vana gövdesi malzemesi | Pirinç |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.279 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.196 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 2.239 Litre |
| EAN/UPC | 5710104082844 |