Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 32, İçten diş

003Z2234

USV-S DN 32, içten dişli, ayar vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaUSV-S DN 32, içten dişli, ayar vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç sınıfıPN 16
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Kesme fonksiyonuEvet
Kvs değerleri [m³/s]6.30 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN32, R 1 1/4", PN16
Product lineHydronic Balancing and Controls
Tahliye fonksiyonuHayır
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiUSV-S
Vana boyutuDN 32
Vana gövdesi malzemesiPirinç
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]150 KPa

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.136 Kilogram
Net ağırlık1.053 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim2.239 Litre
EAN/UPC5710104082837