DN 50, Dıştanthread ISO 228/1
003Z2160
Vana seti USV-M ve USV-I, DN 50, dıştan dişli
003Z2160
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Vana seti USV-M ve USV-I, DN 50, dıştan dişli |
| Bağlantı tipleri | Dıştanthread ISO 228/1G 2 ¼A |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kvs değerleri [m³/s] | 16.00 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | USV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16" |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün grubu | Manuel dengeleme |
| Ürün tipi | USV-M and USV-I Set |
| Vana boyutu | DN 50 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.264 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.264 Kilogram |
| Hacim | 4.416 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421528945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |