Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 50, İç dişli ISO 7/1; Rp 2

003Z2153

USV-M DN 50, içten dişli, yükseltilebilir balans vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaUSV-M DN 50, içten dişli, yükseltilebilir balans vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiHayır
Bağlantı tipleriİç dişli ISO 7/1Rp 2
Basınç sınıfıPN 16
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kesme fonksiyonuEvet
Kvs değerleri [m³/s]16.00 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionUSV-M 50, R 2"", PN16
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.842ea672-77b3-411d-a9bc-5547faac3310
SCIP dosyası ürün adıUSV-M 50, R 2"", PN16
Tahliye fonksiyonuEvet
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiUSV-M
Vana boyutuDN 50
Vana gövdesi malzemesiPirinç
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]80 KPa
YükseltilebilirlikEvet

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.194 Kilogram
Net ağırlık2.194 Kilogram
Hacim2.466 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420082547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm