Danfoss logo
USV-I 003Z2132

USV-I, DN 40, İç dişli ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2135

USV-I DN 40, içten dişli, ayar vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaUSV-I DN 40, içten dişli, ayar vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriİç dişli ISO 7/1Rp 1 ½
Basınç sınıfıPN 16
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Önemli özellikler
Değer
Kesme fonksiyonuEvet
Kvs değerleri [m³/s]10.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I 40, R 1 1/2"", PN16
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Tahliye fonksiyonuEvet
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiUSV-I
Vana boyutuDN 40
Vana gövdesi malzemesiPirinç
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]150 KPa

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.347 Kilogram
Net ağırlık1.263 Kilogram
Hacim2.055 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420082516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm