MNF, DN 50, PN 25, Flanş
003Z1170
MNF DN 50 test tapalı PN25, manuel ayar vanası
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MSV-F2
003Z1170
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | MNF DN 50 test tapalı PN25, manuel ayar vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Ayar ölçeği | Evet |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 25 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kesme fonksiyonu | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 53.80 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN50 w. measuring nipples (PN25) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dosyası ürün adı | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Tahliye fonksiyonu | Hayır |
| Test tapaları | Test tapalı |
| Ürün grubu | Manuel dengeleme |
| Ürün tipi | MNF |
| Vana boyutu | DN 50 |
| Vana gövdesi malzemesi | Yumuşak demir (EN-GJS 400-15) |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] | 200 KPa |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 9.325 Kilogram |
| Net ağırlık | 8.585 Kilogram |
| Hacim | 14.535 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |