MNF, DN 150, PN 16, Flanş
003Z1166
MNF DN 150 test tapalı PN16, manuel ayar vanası
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MSV-F2
003Z1166
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | MNF DN 150 test tapalı PN16, manuel ayar vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 130 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Ayar ölçeği | Evet |
| Bağlantı tipleri | Flanş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kesme fonksiyonu | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 400.80 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN150 w. measuring nipples (PN16) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP dosyası ürün adı | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Tahliye fonksiyonu | Hayır |
| Test tapaları | Test tapalı |
| Ürün grubu | Manuel dengeleme |
| Ürün tipi | MNF |
| Vana boyutu | DN 150 |
| Vana gövdesi malzemesi | Gri dökme demir (EN-GJL-250) |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 65.6 Kilogram |
| Net ağırlık | 53.1 Kilogram |
| Hacim | 213.6 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |