Danfoss logo
MSV-F2_F_v1

MSV-F2, DN 125, PN 25, Flanş

003Z1074

MSV-F2 DN 125 test tapalı PN25, manuel ayar vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMSV-F2 DN 125 test tapalı PN25, manuel ayar vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 25
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kesme fonksiyonuEvet
Kvs değerleri [m³/s]304.40 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionMSV-F2 DN125 w. measuring nipples (PN25)
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba
SCIP dosyası ürün adıMSV-F2 DN65-DN150
Tahliye fonksiyonuHayır
Test tapalarıTest tapalı
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiMSV-F2
Vana boyutuDN 125
Vana gövdesi malzemesiYumuşak demir (EN-GJS 400-15)
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]200 KPa

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık33.43 Kilogram
Net ağırlık33.43 Kilogram
Hacim96 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421551516
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm