Danfoss logo
MSV-F2 003Z1085

MNF, DN 25, PN 25, Flanş

003Z1194

MNF DN 25 test tapalı PN25, manuel ayar vanası
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MSV-F2

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMNF DN 25 test tapalı PN25, manuel ayar vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]130 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-10 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriFlanş
Basınç sınıfıPN 25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kesme fonksiyonuEvet
Kvs değerleri [m³/s]9.00 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN25 w. measuring nipples (PN25)
Önemli özellikler
Değer
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIP dosyası ürün adıMSV-F2 MNF DN15-300
Tahliye fonksiyonuHayır
Test tapalarıTest tapalı
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiMNF
Vana boyutuDN 25
Vana gövdesi malzemesiYumuşak demir (EN-GJS 400-15)
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]200 KPa

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.49 Kilogram
Net ağırlık3.49 Kilogram
Hacim6.577 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104514390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm