PFM 1000, 20 bar
003Z8261
PFM 1000, 20 bar, soğutma, ısıtma ve kullanım sıcak suyu sistemlerinin balanslanması için ölçüm cihazı.
003Z8261
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | PFM 1000, 20 bar, soğutma, ısıtma ve kullanım sıcak suyu sistemlerinin balanslanması için ölçüm cihazı. |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Basınç [bar] | 20.00 bar |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| IP koruma sınıfı | IP65 |
| Material Description | PFM 1000 measuring device PN 20 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | fe0418e0-6052-492f-a342-5c5f25df19d5 |
| SCIP dosyası ürün adı | 003Z8261 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Manuel dengeleme |
| Ürün tipi | PFM 1000 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.582 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.5 Kilogram |
| Hacim | 11.52 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428581165 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |