PFM 100
003L8260
PFM 100, Ölçüm cihazı, fark basınç ölçümü için kullanılır
003L8260
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | PFM 100, Ölçüm cihazı, fark basınç ölçümü için kullanılır |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -5 °C |
| Bağlantı bağlantıları türü | R21 |
| Basınç [bar] [Maks.] | 10.00 bar |
| Basınç [bar] [Min.] | 0.00 bar |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| IP koruma sınıfı | IP65 |
| Material Description | PFM100 |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 9e2501da-0975-46f3-a04c-4dd70abd8adc |
| SCIP dosyası ürün adı | 003L8260 |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | Manuel dengeleme |
| Ürün tipi | PFM 100 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.492 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.32 Kilogram |
| Hacim | 7.9 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420119403 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |