MVT, DN 40, İçten diş
003Z4085
MVT DN 40, içten dişli, manuel ayar vanası
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MVT
003Z4085
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | MVT DN 40, içten dişli, manuel ayar vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ayar ölçeği | Evet |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç sınıfı | PN 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
| Kesme fonksiyonu | Evet |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kvs değerleri [m³/s] | 26.00 m³/h |
| Material Description | MSV-BD DN40 G1 1/2" int. |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Tahliye fonksiyonu | Evet |
| Ürün grubu | Manuel dengeleme |
| Ürün tipi | MVT |
| Vana boyutu | DN 40 |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.928 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.895 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 2.153 Litre |
| EAN/UPC | 5702425180569 |