MVT, DN 20, İçten diş
003Z4082
MVT DN 20, içten dişli, manuel ayar vanası
003Z4082
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | MVT DN 20, içten dişli, manuel ayar vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ayar ölçeği | Evet |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç sınıfı | PN 20 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kesme fonksiyonu | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 6.00 m³/h |
| Material Description | MSV-BD DN20 G¾" int. |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Tahliye fonksiyonu | Evet |
| Ürün grubu | Manuel dengeleme |
| Ürün tipi | MVT |
| Vana boyutu | DN 20 |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.89 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.89 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.314 Litre |
| EAN/UPC | 5702425180507 |