MVT, DN 15, İçten diş
003Z4080
MVT DN 15 LF, içten dişli, manuel ayar vanası
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MVT
003Z4080
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | MVT DN 15 LF, içten dişli, manuel ayar vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ayar ölçeği | Evet |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç sınıfı | PN 20 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kesme fonksiyonu | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 2.50 m³/h |
| Material Description | MSV-BD DN15 1/2" int. |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Tahliye fonksiyonu | Evet |
| Ürün grubu | Manuel dengeleme |
| Ürün tipi | MVT |
| Vana boyutu | DN 15 |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.805 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.805 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.35 Litre |
| EAN/UPC | 5702425180460 |