LENO MSV-D, DN 25, İç dişli ISO 228/2
003Z7003
LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 25
003Z7003
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 25 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ayar ölçeği | Evet |
| Bağlantı tipleri | İç dişli ISO 228/2 |
| Bağlantılar | G 1 |
| Basınç sınıfı | PN 20 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fark basınç [kPa] [Maks.] | 3 KPa |
| Kesme fonksiyonu | Evet |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kvs değerleri [m³/s] | 9.50 m³/h |
| Material Description | MSV-D DN25 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP dosyası ürün adı | MSV-D/ASV-D |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Tahliye fonksiyonu | Hayır |
| Test tapaları | Test tapalı |
| Ürün grubu | Manuel dengeleme |
| Ürün tipi | LENO MSV-D |
| Vana boyutu | DN 25 |
| Vana gövdesi malzemesi | CW 617N |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 800 Gün |
| Net ağırlık | 830 Gün |
| Hacim | 1.396 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617851 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |