Danfoss logo
MSV-D, 003Z7000 – 003Z7006, L

LENO MSV-D, DN 15 LF, İç dişli ISO 228/2

003Z7000

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15 LF

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaLENO™ MSV-D valve with internal thread DN 15 LF
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriİç dişli ISO 228/2
BağlantılarG ½
Basınç sınıfıPN 20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [kPa] [Maks.]3 KPa
Kesme fonksiyonuEvet
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]2.50 m³/h
Material DescriptionMSV-D DN15 LF
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dosyası ürün adıMSV-D/ASV-D
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Tahliye fonksiyonuHayır
Test tapalarıTest tapalı
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiLENO MSV-D
Vana boyutuDN 15 LF
Vana gövdesi malzemesiCW 617N

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.657 Kilogram
Net ağırlık0.59 Kilogram
Hacim1.396 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424617820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm