LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, İçten diş
003Z9990
Ürün tipi: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Düşük debi, İçten diş, Manuel dengeleme
003Z9990
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | MSV-BD PURE DN15 LF G½" |
| Akış tipi | Düşük debi |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ayar ölçeği | Evet |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Bağlantılar | G ½" |
| Basınç sınıfı | PN 20 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fark basınç aralığı [bar] [Maks.] | 2.50 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kesme fonksiyonu | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 2.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 LF G�" |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tahliye fonksiyonu | Evet |
| Test tapaları | Test tapalı |
| Ürün grubu | Manuel dengeleme |
| Ürün tipi | LENO MSV-BD PURE |
| Vana boyutu | DN 15 LF |
| Vana gövdesi malzemesi | Ecobrass |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.814 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.802 Kilogram |
| Hacim | 1.376 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508701 |
| Proposition 65 | No significant risk |