LENO MSV-BD ve MSV-S Seti, DN 50, İç dişli ISO 228/1
003Z4056
Vana seti MSV-BD ve MSV-S DN 50, içten dişli
003Z4056
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | Vana seti MSV-BD ve MSV-S DN 50, içten dişli |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ayar ölçeği | Evet |
| Bağlantı tipleri | İç dişli ISO 228/1 |
| Bağlantılar | G 2" |
| Basınç sınıfı | PN 20 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Drenaj akış değeri [l/h] | 308 L/h |
| Fark basınç [kPa] [Maks.] | 250 KPa |
| Fark basınç [kPa] [Min.] | 3 KPa |
| Gider bağlantı boyutu [inç] | NaN in |
| Gider bağlantı standardı | BSPP |
| Kesme fonksiyonu | Evet |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kvs değerleri [m³/s] | 40.00 m³/h |
| Material Description | MSV-BD and MSV-S DN50 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c |
| SCIP dosyası ürün adı | MSV-BD+S DN15-DN50 |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Tahliye bağlantısı türü | Diş |
| Tahliye fonksiyonu | Evet |
| Test tapaları | Test tapalı |
| Ürün etiketi | No |
| Ürün grubu | Manuel dengeleme |
| Ürün tipi | LENO MSV-BD ve MSV-S Seti |
| Vana boyutu | DN 50 |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.564 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.477 Kilogram |
| Hacim | 6.877 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420097312 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |