Danfoss logo
Manual-Balancing-Valve-Set_L

LENO MSV-BD ve MSV-S Seti, DN 40, İç dişli ISO 228/1

003Z4055

Vana seti MSV-BD ve MSV-S DN 40, içten dişli

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaVana seti MSV-BD ve MSV-S DN 40, içten dişli
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriİç dişli ISO 228/1
BağlantılarG 1 ½"
Basınç sınıfıPN 20
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenaj akış değeri [l/h]208 L/h
Fark basınç [kPa] [Maks.]250 KPa
Fark basınç [kPa] [Min.]3 KPa
Gider bağlantı boyutu [inç]NaN in
Gider bağlantı standardıBSPP
Kesme fonksiyonuEvet
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]26.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD and MSV-S DN40
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.76b03a60-ed5a-4211-8c1a-852855adaa8c
SCIP dosyası ürün adıMSV-BD+S DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Tahliye bağlantısı türüDiş
Tahliye fonksiyonuEvet
Test tapalarıTest tapalı
Ürün etiketiNo
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiLENO MSV-BD ve MSV-S Seti
Vana boyutuDN 40
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.348 Kilogram
Net ağırlık3.3 Kilogram
Hacim7.142 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420097305
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm