Danfoss logo
MSV-S 003Z4112 F

LENO MSV-S, DN 15, Dıştan diş

003Z4111

MSV-S DN 15, dıştan dişli, yardımcı vana

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMSV-S DN 15, dıştan dişli, yardımcı vana
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiHayır
Bağlantı tipleriDıştan diş
BağlantılarG ¾ A
Basınç sınıfıPN 20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kesme fonksiyonuEvet
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-S DN15 G¾" ext. for fitting
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dosyası ürün adıMSV-S DN15-DN50
Tahliye fonksiyonuEvet
Test tapalarıTest tapasız
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiLENO MSV-S
Vana boyutuDN 15
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.42 Kilogram
Net ağırlık0.419 Kilogram
Hacim0.817 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420091853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm