LENO MSV-S, DN 25, İçten diş
003Z4013
MSV-S DN 25, içten dişli, yardımcı vana
003Z4013
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | MSV-S DN 25, içten dişli, yardımcı vana |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ayar ölçeği | Hayır |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Bağlantılar | Rp 1 |
| Basınç sınıfı | PN 20 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kesme fonksiyonu | Evet |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kvs değerleri [m³/s] | 9.50 m³/h |
| Material Description | MSV-S DN25 G1" int. |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0 |
| SCIP dosyası ürün adı | MSV-S DN15-DN50 |
| Tahliye fonksiyonu | Evet |
| Test tapaları | Test tapasız |
| Ürün grubu | Manuel dengeleme |
| Ürün tipi | LENO MSV-S |
| Vana boyutu | DN 25 |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.708 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.696 Kilogram |
| Hacim | 0.669 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420092010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |