Danfoss logo
MSV-S 003Z4013

LENO MSV-S, DN 20, İçten diş

003Z4012

MSV-S DN 20, içten dişli, yardımcı vana

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMSV-S DN 20, içten dişli, yardımcı vana
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiHayır
Bağlantı tipleriİçten diş
BağlantılarRp ¾
Basınç sınıfıPN 20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kesme fonksiyonuEvet
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]6.00 m³/h
Material DescriptionMSV-S DN20 G3/4'' int.
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dosyası ürün adıMSV-S DN15-DN50
Tahliye fonksiyonuEvet
Test tapalarıTest tapasız
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiLENO MSV-S
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.496 Kilogram
Net ağırlık0.45 Kilogram
Hacim0.683 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420091891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm