Danfoss logo
MSV-O DN15_003Z4021_L

LENO MSV-O, DN 15 LF, İç dişli ISO 7/1

003Z4020

MSV-O DN 15 LF, içten dişli, sabit venturi orifisi, manuel ayar vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMSV-O DN 15 LF, içten dişli, sabit venturi orifisi, manuel ayar vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriİç dişli ISO 7/1
BağlantılarRp ½
Basınç sınıfıPN 20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fark basınç [kPa] [Maks.]3 KPa
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]2.50 bar
Önemli özellikler
Değer
Kesme fonksiyonuEvet
Kvs değerleri [m³/s]0.63 m³/h
Material DescriptionMSV-O DN15 LF GŊ" int.
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0
SCIP dosyası ürün adıMSV-O DN15-DN50
Shut-off leakage rate (ISO 5208)Rate A
Tahliye fonksiyonuHayır
Test tapalarıTest tapalı
Ürün grubuManuel dengeleme
Ürün tipiLENO MSV-O
Vana boyutuDN 15 LFLow flow
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.79 Kilogram
Net ağırlık0.726 Kilogram
Hacim2.138 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420096629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm